Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59400 image- sonepar-france
OVA59400
Exiway Smart - bloc de secours bi fonctions - report défaut - SATI - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom du produit Exiway Smart
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis 1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite
1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche
1 étiquette pictogramme: flèche horizontale
1 étiquette pictogramme: flèche 45°
Fonction SATI avec report de défaut
Afficheur digital 2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse LEDlampe d'éclairage
Complémentaires
Type de lampe LED
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA 2,4 VA
Puissance consommée en W 0,8 W
Consommation électrique 10,8 mA
Autonomie 1…5 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux 45 lm
8 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 240 mm
Largeur 122 mm
Profondeur 45 mm
Poids net 0,57 kg
Produits compatibles OVA59824
OVA59823
OVA59821
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF C 71-800
NF AEAS
NF C 71-820
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection IP IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,4 cm
Largeur de l'emballage 1 30,8 cm
Longueur de l'emballage 1 15,2 cm
Poids de l'emballage 1 508,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,423 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois