Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59500 image- sonepar-france
OVA59500
Exiway Smart - luminaires sur source centrale - évacuation - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Exiway
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Flux lumineux 45 lm LED mode permanent
45 lm LED condition d'urgence
Degré de protection (IP) IP42
Tenue aux chocs (IK) IK07
Complémentaires
Type de commande Via la source centralisée ou la télécommande TBS
Alimentation Maintenu
Non maintenu
Type de lampe LED 2 x 1 W, éclairage d'évacuation
Puissance consommée en VA 1,8 W, fonctionnement
2,7 VA, recharger
[Us] tension d'alimentation 48 V CC
110 V CC
220 V CC
230 V CA à 50/60 Hz
Durée de vie de l'ampoule 100000 H
Matière du boîtier Plastique auto-extinguible
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 122 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 45 mm
Poids du produit 0,35 kg
Environnement
Normes EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 62471
UTE C 71-802
UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,800 cm
Largeur de l'emballage 1 12,800 cm
Longueur de l'emballage 1 24,800 cm
Poids de l'emballage 1 444,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,716 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois