Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59800 image- sonepar-france
OVA59800
Exiway Smart TBS - telecommande 100 blocs - report de defaut
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Exiway
Nom du produit Exiway TBS-Smart
Nom de l'appareil TBS-Smart
Type de produit ou équipement Télécommande pour bloc d’éclairage de secours avec report de défauts
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie 15 V CC
Puissance nominale en VA 2 VA
Temps de charge 24 H
Nombre de blocs lumineux 100 1…2,5 mm² BAES
100 1…2,5 mm² BIF BAEH
Support de montage Rail DIN
Raccordement Borne à vis
Nombre de câbles 1 câble(s) 2,5 mm²
Pas de 9 mm 10
Poids du produit 0,3 kg
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,000 cm
Largeur de l'emballage 1 11,000 cm
Longueur de l'emballage 1 11,000 cm
Poids de l'emballage 1 349,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,680 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 69,544 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois