Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59820 image- sonepar-france
OVA59820
Exiway - 4 étiquettes repositionnables - Smart
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Type de produit ou équipement Étiquette de signalisation
Complémentaires
Accessoires associés Exiway Smart
Marquage 1 homme fuite vers la droite
1 homme fuite vers la gauche
1 flèche verticale
1 flèche 45°
Hauteur 118 mm
Largeur 100 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,2 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 12,0 cm
Poids de l'emballage 1 20,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 15,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,193 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois