Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59821 image- sonepar-france
OVA59821
Exiway Smart - kit montage encastrement - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Exiway
Type de produit ou équipement Kit montage encastré
Complémentaires
Accessoires associés Exiway Smart
Composition du kit Kit d'encastrement
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 12,0 cm
Longueur de l'emballage 1 24,0 cm
Poids de l'emballage 1 109,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,05 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois