Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59822 image- sonepar-france
OVA59822
Exiway - accessoire drapeau pour bloc évacuation - Smart
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Exiway
Type de produit ou équipement Kit drapeau
Complémentaires
Montage de l'appareil Montage plafond
Distance de visibilité 20 m
Equipement fournis 1 étiquette picto: homme fuite vers la gauche
1 étiquette picto: homme fuite vers la droite
Porte-étiquette avec étiquette
2 étiquette picto: flèche horizontale
2 étiquette picto: flèche verticale
1 étiquette picto: fuite PMR vers la gauche
1 étiquette picto: fuite PMR vers la droite
1 étiquette picto: fuite PMR vers la gauche si incendie
1 étiquette picto: fuite PMR vers la droite si incendie
Écran sérigraphié
Accessoires associés OVA59301
OVA59200
OVA59100
OVA59103
OVA59102
OVA59101
OVA59202
OVA59300
OVA59401
OVA59400
OVA59201
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 13,2 cm
Longueur de l'emballage 1 25,0 cm
Poids de l'emballage 1 561,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 22
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 12,749 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois