Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59824 image- sonepar-france
OVA59824
Exiway - Grille de protection Smart - IK10
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Exiway
Type de produit ou équipement Grille de protection
Complémentaires
Accessoires associés Exiway Smart
Hauteur 296 mm
Largeur 178 mm
Profondeur 73 mm
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK10
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,500 cm
Largeur de l'emballage 1 18,000 cm
Longueur de l'emballage 1 30,000 cm
Poids de l'emballage 1 490,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,360 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 32
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 33,736 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois