Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59826 image- sonepar-france
OVA59826
Exiway - Lot de 100 etiquettes maintenance
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Type de produit ou équipement Autocollant pour étiquette
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Étiquette
Quantité du lot Lot de 100
Complémentaires
Compatibilité de gamme Exiway Exiway Smart bloc autonome d'éclairage de secours
Pyros Pyros ESI bloc autonome d'éclairage de secours
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,3 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 22,0 cm
Poids de l'emballage 1 46,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 15,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,525 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois