|
|
|
PCSN020Y4W20
AccuSine PCSN 20A 380-415V Ph+N IP20
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
AccuSine
|
Nom du produit
|
AccuSine PCSn
|
Type de produit ou équipement
|
Filtre actif
|
Complémentaires
Type de réseau
|
3P + N
3P
|
Configuration réseau
|
3 ou 4 fils
|
Tension du réseau
|
208…415 V CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un
|
Courant de sortie nominal RMS
|
20 A
|
Puissance réactive nominale
|
14,4 kvar 415 V CA 50/60 Hz
|
Modes de fonctionnement
|
Correction des harmoniques de phase
Correction harmonique neutre
Équilibrage du réseau principal
Correction du facteur de puissance
|
Emplacement de l'installation
|
Intérieur
|
Mode d'installation
|
Mural
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Dissipation de chaleur
|
Plinthe arrière pour flux d'air forcé
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émission électromagnétique, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Immunité électromagnétique se conformer à EN 61000-6-2
|
Accessibilité
|
Avant
|
Emplacement du raccordement
|
Bas
|
Environnement
Degré de protection de l'armoire
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m 1 % par 100m
0...4800 m
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C au-dessus de 40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Protection PCBA
|
Double vernissage
|
Normes
|
CEI 62477-1
CEI 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
|
Certifications du produit
|
RCM
EAC
CE
ABS
IBC 2015 (Sismique)
ICC-ES AC156
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Poids du produit
|
61 kg
|
Hauteur
|
960 mm
|
Largeur
|
440 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Profondeur
|
265 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
46,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
96,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
63,049 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|