|
|
|
PCSN060Y4W20
AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N IP20
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
AccuSine
|
Nom du produit
|
AccuSine PCSn
|
Type de produit ou équipement
|
Filtre actif
|
Complémentaires
Type de réseau
|
3P + N
3P
|
Configuration réseau
|
3 ou 4 fils
|
Tension du réseau
|
208…415 V CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un
|
Courant de sortie nominal RMS
|
60 A
|
Puissance réactive nominale
|
43,2 kvar 415 V CA 50/60 Hz
|
Modes de fonctionnement
|
Correction des harmoniques de phase
Correction harmonique neutre
Équilibrage du réseau principal
Correction du facteur de puissance
|
Emplacement de l'installation
|
Intérieur
|
Mode d'installation
|
Mural
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Dissipation de chaleur
|
Plinthe arrière pour flux d'air forcé
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émission électromagnétique, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Immunité électromagnétique se conformer à EN 61000-6-2
|
Accessibilité
|
Avant
|
Emplacement du raccordement
|
Bas
|
Environnement
Degré de protection de l'armoire
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m 1 % par 100m
0...4800 m
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C au-dessus de 40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Protection PCBA
|
Double vernissage
|
Normes
|
CEI 62477-1
CEI 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
|
Certifications du produit
|
RCM
EAC
CE
ABS
IBC 2015 (Sismique)
ICC-ES AC156
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Poids du produit
|
68,6 kg
|
Hauteur
|
960 mm
|
Largeur
|
440 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Profondeur
|
265 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
46,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
96,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,492 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|