|
|
|
PCSP080D7IP31
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 80A - 600/690V - 50/60Hz - IP31 - armoire
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
AccuSine
|
Nom du produit
|
AccuSine PCS+
|
Type de produit ou équipement
|
Filtre actif
|
Complémentaires
Type de réseau
|
3P
|
Configuration réseau
|
3 ou 4 fils
|
Tension du réseau
|
600…690 V CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un
|
Correction neutre
|
Non fourni
|
Courant de sortie nominal RMS
|
80 A
|
Puissance réactive nominale
|
96 kvar 690 V CA 50/60 Hz
|
Modes de fonctionnement
|
Correction du facteur de puissance
Annulation des harmoniques
Équilibrage du réseau principal
|
Emplacement de l'installation
|
Intérieur
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Type de protection
|
Sectionneur fusibles
|
Type de déconnexion
|
Sectionneur rotatif
|
Capacité d'interruption
|
80 kA
|
Dissipation de chaleur
|
Plinthe arrière pour flux d'air forcé
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
|
Accessibilité
|
Avant
|
Emplacement du raccordement
|
Haut ou bas
|
Environnement
Degré de protection de l'armoire
|
IP31
|
Caractéristique d'environnement
|
Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m 1 % par 100m
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Protection PCBA
|
Double vernissage
|
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 60947-1-07
EN 61000-6-4
CSA C22.2 No 14
EN 60439-1
UL 60947-1
|
Certifications du produit
|
ABS
CE
RCM
cULus
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Poids du produit
|
413 kg
|
Hauteur
|
2100 mm
|
Largeur
|
1300 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Profondeur
|
500 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
233,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
104,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
162,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
692,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|