Type de réseau
|
3P
|
Configuration réseau
|
3 ou 4 fils
|
Tension du réseau
|
380…480 V CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un
|
Correction neutre
|
Non fourni
|
Courant de sortie nominal RMS
|
120 A
|
Puissance réactive nominale
|
100 kvar 480 V CA 50/60 Hz
|
Modes de fonctionnement
|
Correction du facteur de puissance
Annulation des harmoniques
Équilibrage du réseau principal
|
Emplacement de l'installation
|
Intérieur
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Type de protection
|
Disjoncteur de protection
|
Type de déconnexion
|
Sectionneur rotatif
|
Capacité d'interruption
|
200 kA
|
Dissipation de chaleur
|
Plinthe arrière pour flux d'air forcé
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
|
Accessibilité
|
Avant
|
Emplacement du raccordement
|
Haut ou bas
|
Degré de protection de l'armoire
|
IP31
|
Caractéristique d'environnement
|
Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m 1 % par 100m
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Protection PCBA
|
Double vernissage
|
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN 60439-1
EN 61000-6-4
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
|
Certifications du produit
|
CE
ABS
cULus
RCM
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Poids du produit
|
254 kg
|
Hauteur
|
2100 mm
|
Largeur
|
800 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Profondeur
|
500 mm
|