Schneider-Electric Sonepar
 
PCSP133D7IP31 image- sonepar-france
PCSP133D7IP31
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 133A - 600/690V - 50/60Hz - IP31 - armoire
Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produits AccuSine
Nom du produit AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement Filtre actif
Complémentaires
Network type 3P
Network configuration 3 ou 4 fils
Tension du réseau 600…690 V CA
Fréquence réseau 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible 1.1 x Un
Neutral correction Non fourni
RMS output current rating 133 A
Puissance réactive nominale 159 kvar 690 V CA 50/60 Hz
Operating modes Correction du facteur de puissance
Equilibrage du réseau principal
Annulation des harmoniques
Installation location Intérieur
Installation du coffret Posé au sol
Type de protection Sectionneur fusibles
Disconnect type Sectionneur rotatif
Interrupt capacity 80 kA
Heat dissipation Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique Conducted EMC, class A conforming to EN 61000-6-4
Accessibilité Avant
Emplacement du raccordement Haut ou bas
Environnement
Enclosure degree of protection IP31
Caractéristique d'environnement Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3
Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3
Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3
Altitude de fonctionnement <= 1000 m 1 % per 100 m
Température de fonctionnement 0…40 °C
0…50 °C maximum with current derating of 2 % per °C
Humidité relative 0…95 %
PCBA protection Double vernissage
Normes UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
CSA C22.2 No 14
EN 61000-6-4
UL 508
EN 60439-1
Certifications du produit ABS
CULus
CE
RCM
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Poids du produit 550 kg
Hauteur 2100 mm
Largeur 1400 mm
Couleur Light grey (RAL 7035)
Profondeur 600 mm
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 867 kg
Hauteur de l'emballage 1 233,1 cm
Largeur de l'emballage 1 104,8 cm
Longueur de l'emballage 1 162,9 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois