Schneider-Electric Sonepar
 
PCSP133D7N12 image- sonepar-france
PCSP133D7N12
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 133A - 600/690V - 50/60Hz - UL - T12 - armoire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produit AccuSine
Nom du produit AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement Filtre actif
Complémentaires
Type de réseau 3P
Configuration réseau 3 ou 4 fils
Tension du réseau 600…690 V CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible 1,1 x Un
Correction neutre Non fourni
Courant de sortie nominal RMS 133 A
Puissance réactive nominale 159 kvar 690 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement Annulation des harmoniques
Équilibrage du réseau principal
Correction du facteur de puissance
Emplacement de l'installation Intérieur
Installation du coffret Posé au sol
Type de protection Sectionneur fusibles
Type de déconnexion Sectionneur rotatif
Capacité d'interruption 80 kA
Dissipation de chaleur Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité Avant
Emplacement du raccordement Haut ou bas
Environnement
Degré de protection de l'armoire UL type 12
Caractéristique d'environnement Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement <= 1000 m 1 % par 100m
Température de fonctionnement 0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative 0…95 %
Protection PCBA Double vernissage
Normes EN 61000-6-4
UL 60947-1
CSA C22.2 No 14
CSA C22.2 No 60947-1-07
UL 508
EN 60439-1
Certifications du produit CE
RCM
ABS
cULus
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Poids du produit 555 kg
Hauteur 2100 mm
Largeur 1400 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur 600 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 233,1 cm
Largeur de l'emballage 1 104,8 cm
Longueur de l'emballage 1 162,9 cm
Poids de l'emballage 1 867,0 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois