Schneider-Electric Sonepar
 
PCSPCTFC1000058 image- sonepar-france
PCSPCTFC1000058
AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 10000A/5A - Ø interne 203mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Type de transformateur de courant Noyau fendu
Forme Rond
Courant secondaire 5 A
Complémentaires
Rapport transformateur de courant 10000/5
Raccordement électrique Câble volant: 3,65 m720 V
Impédance d'entrée 1,8 Ohm
Courant nominal (In) 10000 A
Facteur thermique 1,25 à 30 °C
1 à 55 °C
Fréquence du réseau 50...400 Hz
Précision de mesure 1 %
Classe de précision Classe 1
[Ue] tension assignée d'emploi < 720 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 10 kV (50 µs)
Profondeur 38,1 mm extérieur:
Diamètre 203,2 mm intérieur:
266,7 mm externe:
Poids du produit 2,5 kg
Environnement
Normes CEI 60044-1
Certifications du produit CE
cURus
Température ambiante de fonctionnement -45…55 °C
Température ambiante de stockage -45…200 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,2 cm
Largeur de l'emballage 1 45,8 cm
Longueur de l'emballage 1 45,8 cm
Poids de l'emballage 1 2,495 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois