Schneider-Electric Sonepar
PCSPEAV98945 image- sonepar-france
PCSPEAV98945
AccuSine+ Kit remplacement de IGBT 60A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Carte de puissance
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Distribution de puissance
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Emplacement de montage Armoire
Courant de sortie nominal 40 A
47 A
60 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 55,9 cm
Largeur de l'emballage 1 56,0 cm
Longueur de l'emballage 1 56,0 cm
Poids de l'emballage 1 453,592 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois