Schneider-Electric Sonepar
 
PCSPEAV98949 image- sonepar-france
PCSPEAV98949
AccuSine PCS+ Kit remplacement des fusibles
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Fusible
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de protection
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Courant de sortie nominal 40 A
47 A
60 A
80 A
94 A
120 A
133 A
157 A
200 A
235 A
300 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,7 cm
Largeur de l'emballage 1 28,3 cm
Longueur de l'emballage 1 38,1 cm
Poids de l'emballage 1 453,592 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois