Schneider-Electric Sonepar
 
PCSPEAV98956 image- sonepar-france
PCSPEAV98956
AccuSine+ Kit pour impeller 200A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Kit de ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de refroidissement
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Courant de sortie nominal 200 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 30,9 cm
Largeur de l'emballage 1 31,0 cm
Longueur de l'emballage 1 31,0 cm
Poids de l'emballage 1 453,592 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois