Schneider-Electric Sonepar
 
PCSPEAV99293 image- sonepar-france
PCSPEAV99293
AccuSine PCS+ Kit Carte alimentation 60-200A + 1 fusible 12A 10.3x38
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Carte de puissance
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Distribution de puissance
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Emplacement de montage Armoire
Courant de sortie nominal 40 A
47 A
60 A
80 A
94 A
120 A
133 A
157 A
200 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,0 cm
Largeur de l'emballage 1 26,0 cm
Longueur de l'emballage 1 31,0 cm
Poids de l'emballage 1 453,592 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois