Schneider-Electric Sonepar
PCSPEAV99297 image- sonepar-france
PCSPEAV99297
AccuSine PCS+ Carte Filtre entrée 120A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Circuit imprimé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de refroidissement
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Emplacement de montage Armoire
Courant de sortie nominal 80 A
94 A
120 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,0 cm
Largeur de l'emballage 1 45,0 cm
Longueur de l'emballage 1 46,0 cm
Poids de l'emballage 1 453,592 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois