Schneider-Electric Sonepar
PCSPEAV99302 image- sonepar-france
PCSPEAV99302
AccuSine PCS+ Kit Carte alimenation 200-300A + 1 fusible 12A 10.3x38
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Carte de puissance
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Distribution de puissance
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Emplacement de montage Armoire
Courant de sortie nominal 235 A
300 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,700 cm
Largeur de l'emballage 1 26,500 cm
Longueur de l'emballage 1 27,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,184 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,386 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 16
Hauteur de l'emballage 3 72,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 29,544 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois