Schneider-Electric Sonepar
PCSPHRB63309 image- sonepar-france
PCSPHRB63309
AccuSine PCS+ Kit Turbine pour 60A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Kit de ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de refroidissement
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Courant de sortie nominal 40 A
47 A
60 A
80 A
94 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 42,000 cm
Largeur de l'emballage 1 32,500 cm
Longueur de l'emballage 1 46,500 cm
Poids de l'emballage 1 580,000 g
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,160 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois