Schneider-Electric Sonepar
 
PCSPNHA38249 image- sonepar-france
PCSPNHA38249
AccuSine PCS+ - câble - mise en parallèle - cat.5E - L=12m
Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Cordon cuivre
Application spécifique du produit Mise en parallèle des modules AccuSine +
Compatibilité de gamme AccuSine PCS+ active harmonic filter
AccuSine AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
Couleur Bleu
Complémentaires
Catégorie de réseau de communication 5e
Longueur de câble 12 m
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 999,99 g
Hauteur de l'emballage 1 15,2 cm
Largeur de l'emballage 1 28,3 cm
Longueur de l'emballage 1 38,1 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois