Schneider-Electric Sonepar
 
PCSPNHA38252 image- sonepar-france
PCSPNHA38252
AccuSine PCS+ - câble - mise en parallèle - cat.5E - L=22m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Cordon cuivre
Application spécifique du produit Mise en parallèle des modules AccuSine +
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Nuance de la couleur Bleu
Complémentaires
Catégorie de réseau de communication 5e
Longueur de câble 22 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,2 cm
Largeur de l'emballage 1 28,3 cm
Longueur de l'emballage 1 38,1 cm
Poids de l'emballage 1 999,99 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois