Schneider-Electric Sonepar
PCSPNHA75209 image- sonepar-france
PCSPNHA75209
AccuSine PCS+ Kit Fusible Entrée pour 60A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Fusible
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de protection
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Courant de sortie nominal 40 A
47 A
60 A
80 A
94 A
120 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,3 cm
Largeur de l'emballage 1 22,2 cm
Longueur de l'emballage 1 28,6 cm
Poids de l'emballage 1 1,905 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois