Schneider-Electric Sonepar
PCSPNHA75210 image- sonepar-france
PCSPNHA75210
AccuSine PCS+ Kit Fusible Entrée pour 120A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Fusible
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de protection
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Courant de sortie nominal 133 A
157 A
200 A
235 A
300 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,3 cm
Largeur de l'emballage 1 22,2 cm
Longueur de l'emballage 1 28,6 cm
Poids de l'emballage 1 2,268 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois