Schneider-Electric Sonepar
PCSPNHA75211 image- sonepar-france
PCSPNHA75211
AccuSine PCS+ Kit Turbine pour 200-300A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou équipement Kit de ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de refroidissement
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Courant de sortie nominal 235 A
300 A
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 30,9 cm
Largeur de l'emballage 1 31,0 cm
Longueur de l'emballage 1 31,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,268 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois