Schneider-Electric Sonepar
 
PFRB06 image- sonepar-france
PFRB06
Odace - ProBox - blanc - 10VetV + 30PC + 41 plq 1P Styl + 1 PC USB-C offert
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,500 cm
Largeur de l'emballage 1 36,000 cm
Longueur de l'emballage 1 37,500 cm
Poids de l'emballage 1 3,398 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 90,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 94,882 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois