|
|
|
PKE32M714
PratiKa - fiche mobile industrielle droite 32 A - 3P+T - 100..130 V CA - IP67
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche banane
|
Nom de l'appareil
|
fiche PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
100...130 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
4 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
2,5…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
11,5…21 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
Déflecteur
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,22 kg
|
Hauteur
|
152 mm
|
Largeur
|
95 mm
|
Profondeur
|
95 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Jaune
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
220 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|