|
|
|
PKF32M425
PratiKa - prise mobile industrielle - 32 A - 3P+N+T - 200..250 V CA - IP 44
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche banane femelle
|
Nom de l'appareil
|
vis PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
200...250 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
9 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
2,5…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
11,5…21 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
Déflecteur
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Hauteur
|
106 mm
|
Largeur
|
106 mm
|
Profondeur
|
172 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Bleu
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP44 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
278 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,374 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,235 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations