|
|
|
PKN51G
Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Français
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
10 A
16 A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Ressorts : acier inoxydable
|
Type de plaque
|
Couvercle
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Position de l'entrée de câble
|
Arrière
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Dimension de base
|
50 x 50 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Profondeur
|
45,2 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
45 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
29 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,856 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,055 kg
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
Déclaration RoHS UE