|
|
|
PKX16W435
PratiKa - socle connecteur incliné -16A 3P+N+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche
|
Nom de l'appareil
|
Mureva plug
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : laiton plaqué nickel
Vis : acier inoxydable
|
Raccordement
|
Connexion rapide
|
Section de câble
|
1…4 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
21,5 mm
|
Type de filetage
|
M25
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Dimension de base
|
120 x 90 mm
|
Hauteur
|
142 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP44 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Degré de pollution
|
3
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
232 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26,8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,56 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
12
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,607 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|