|
|
|
PKX32M734
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 32 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche banane
|
Nom de l'appareil
|
Mureva plug
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton
|
Raccordement
|
Connexion rapide
|
Section de câble
|
2,5…6 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
11,5…21 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
Déflecteur
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Hauteur
|
152 mm
|
Largeur
|
95 mm
|
Profondeur
|
95 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
272 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
18,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26,8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,8 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
12
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,087 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|