|
|
|
PKY32F734
Mureva - socle de prise industrielle coudée 32 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Prise
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton
|
Raccordement
|
Connexion rapide
|
Section de câble
|
2,5…6 mm²
|
Poids du produit
|
0,256 kg
|
Dimension de base
|
90 x 100 mm
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
95 mm
|
Profondeur
|
118 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
236 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26,8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,07 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,627 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|