|
|
|
PKZ085
Mureva - Boîtier 65 x 85 mm pour montage en saillie - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier arrière
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P ou 4P
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Vis : acier inoxydable
|
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Dimension de base
|
65 x 85 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
258,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,131 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|