Schneider-Electric Sonepar
 
PN1HB80 image- sonepar-france
PN1HB80
TeSys B - Jeu de contacts ha-hb
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Compatibilité de gamme TeSys TeSys B CV1B contacteur
Type de produit ou équipement Jeu de contacts principaux
Application Moteur
Accessoires associés CV1BH
Description des pôles 1P
Complémentaires
Poids du produit 0,115 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 130 g
Hauteur de l'emballage 1 1,9 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 7 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 75
Poids de l'emballage 2 10,235 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois