Schneider-Electric Sonepar
 
PN1KB80 image- sonepar-france
PN1KB80
TeSys B - Jeu de contacts ka kb
Message important Message important: 
Ce produit n'est plus commercialisé par Schneider Electric. Depuis janvier 2022, la commercialisation est gérée par Lenoir Elec. Merci de suivre ce lien https://www.lenoir-elec.com/ pour de plus amples informations.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Compatibilité de gamme TeSys TeSys B CV1B contacteur
Type de produit ou équipement Jeu de contacts principaux
Application Moteur
Accessoires associés CV1BL
CV1BK
Description des pôles 1P
Number of sets required per contactor pole 1 CV1BK
2 CV1BL
Complémentaires
Poids du produit 0,345 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 12 cm
Poids de l'emballage 1 383 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois