Schneider-Electric Sonepar
 
PRA06324W image- sonepar-france
PRA06324W
Pragma, coffret d'interface 3 rangées pour coffret 24 modules, plastron blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Interface
Largeur 200 mm extérieur:
Hauteur 600 mm
Profondeur 136 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 24
Nombre de rangées horizontales 3
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x platine pleine par rangée
1 x face avant et raccordement arrière
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 21
Nombre de plaques 3 pour plaque pleine
[In] courant assigné d'emploi 160 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Type de rail Sans
Entrée de câble Jonction
Câble ou tube
Plaques amovibles
Plaques découpées
Matière du coffret Partie arrière :techno plastique
Face avant :techno plastique
Partie arrière :métal
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible France
Environnement
Tenue au feu Partie arrière : 750 °C
Face avant : 750 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,500 cm
Largeur de l'emballage 1 22,000 cm
Longueur de l'emballage 1 61,000 cm
Poids de l'emballage 1 3,299 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 34
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 124,166 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois