Schneider-Electric Sonepar
 
PRA10267W image- sonepar-france
PRA10267W
Pragma - coffret en saillie 3 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur 550 mm extérieur:
Hauteur 600 mm
Profondeur 148 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 24
Nombre de rangées horizontales 3
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bornier
1 x bande d'obturateur
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 72
Puissance dissipée en W 76 W
[In] courant assigné d'emploi 160 A
Type de rail DIN
Entrée de câble Jonction
Plaques amovibles
Plaques découpées
Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre (rapide) avec 35 départs
Départs du bornier répartiteur 2 x 25 mm² pour terre
32 x 6 mm² pour terre
1 x 50 mm² pour terre
Matière du coffret Partie arrière :techno plastique
Face avant :techno plastique
Partie arrière :métal
Face avant :métal
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible Belgique
France
Norvège
Danemark
Environnement
Tenue au feu Partie arrière : 750 °C
Face avant : 750 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 63,0 cm
Largeur de l'emballage 1 16,0 cm
Longueur de l'emballage 1 69,3 cm
Poids de l'emballage 1 9,5 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 80,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 89,168 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois