Schneider-Electric Sonepar
 
PRA13751 image- sonepar-france
PRA13751
Pragma - coffret en saillie - 1 rangée 18 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur 426 mm extérieur:
Hauteur 300 mm
Profondeur 125 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 18
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bande d'obturateur
3 x bornier
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 36
Nombre total de modules de 18 mm 18
Puissance dissipée en W 33 W
[In] courant assigné d'emploi 90 A
Type de rail DIN
Entrée de câble Jonction
Plaques découpées
Plaques amovibles
Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre (rapide) avec 24 départs
2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² pour terre
21 x 4 mm² pour terre
2 x 35 mm² pour phase / neutre
12 x 16 mm² pour phase / neutre
Matière du coffret Partie arrière :techno plastique
Face avant :techno plastique
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible France
Environnement
Tenue au feu Partie arrière : 750 °C
Face avant : 750 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,500 cm
Largeur de l'emballage 1 51,000 cm
Longueur de l'emballage 1 38,000 cm
Poids de l'emballage 1 2,650 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 31
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 103,884 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
print Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois