|
|
|
PRA16524
Pragma - porte opaque - pour coffret 5 x 24 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation OCT. 31, 2023
|
|
Fin des services standard MARS 26, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires pour coffret
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
En saillie
|
Numéro de clé
|
Nombre à indiquer
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Droit ou gauche
|
Nombre de rangées horizontales
|
5
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
120
|
Description d'installation
|
Montage en surface
Montage encastré
|
Matière du coffret
|
Métal
|
Largeur
|
550 mm
|
Hauteur
|
900 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C
|
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
64,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
99,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,65 kg
|
Type d'emballage 2
|
X12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
17
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
114,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|