Schneider-Electric Sonepar
 
PRA50818 image- sonepar-france
PRA50818
Pragma - coffret tarif bleu en saillie 18 modules - bloc de commande
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Pragma
Type de produit ou équipement Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Raccordement réseau Monophasé
Triphasé
Appareil installé DB 90
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 2
Pas de 9 mm 36
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Equipement fournis Rail Din 2 36
Matière du coffret Techno plastique
Largeur 426 mm
Hauteur 450 mm
Profondeur 123 mm
Couleur Blanc titane
Environnement
Certifications du produit EDF
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue au feu Face avant : 750 °C
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs IK IK08
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,500 cm
Largeur de l'emballage 1 51,000 cm
Longueur de l'emballage 1 53,000 cm
Poids de l'emballage 1 3,762 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 141,600 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
print Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois