Schneider-Electric Sonepar
 
PRA91064 image- sonepar-france
PRA91064
Pragma - kit de branchement 3P - coffret saillie 24 mod. - blanc titane
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Gamme de produit Pragma
Type de produit ou équipement Kit de branchement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Largeur en nombre de modules de 18 mm 24
Nombre de modules 18 mm disponibles pour les appareils modulaires 0
Hauteur en nombre de rangées 3 rangées sur l'enveloppe
Couleur Blanc titane
Environnement
Normes EDF
NF
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,000 cm
Largeur de l'emballage 1 46,000 cm
Longueur de l'emballage 1 53,500 cm
Poids de l'emballage 1 3,740 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 116,720 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois