Schneider-Electric Sonepar
 
R9ECL image- sonepar-france
R9ECL
Resi9 XE - éclairage de coupure
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Éclairage de coupure 
Couleur de la source lumineuse Blanc
Culot de lampe Tout LED
Type de batterie Encapsulée
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de levage
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V +/- 10 % CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 3 VA
Type de lampe LED
Flux lumineux 7,54 lm
Température de couleur 5000 K
Angle de vue horizontal x vertical 120°
Capacité de batterie 0,14 Ah, Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Autonomie 7 h
Temps de charge 112 H
Durée de vie 10 année(s)
Support de montage Rail DIN
Position de montage Toutes positions montage
Matière PA6
Normes EN 60598-1
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 83 mm
Poids du produit 70 g
Raccordement électrique Bloc de distribution kit enfichable haut
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 2 se conformer à 60664-1
Catégorie de surtension III se conformer à 60664-1
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques (air), 8 kV, conforming to EN 61000-4-2
Test d'immunité aux décharges électrostatiques (mode indirect), 6 kV, conforming to EN 61000-4-2
Perturbation liée aux champs électromagnétiques, class 3, 10 V/m, conforming to EN 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques, classe 2, 3 V/m, conforming to EN 61000-4-3
Alimentation: test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 4 kV, conforming to EN 61000-4-4
Entrée/sortie: test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 2 kV, conforming to EN 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, 2,5 kV, conforming to EN 61000-4-5
Perturbations HF transmises par conduction, 10 V, conforming to EN 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension (- 15...10 % (courant alternatif)), conforming to EN 61000-4-11
Émission rayonnée (30 dB - 10 m), 30 à 230 MHz, conforming to EN 61000-6-3
Émission rayonnée (37 dB - 10 m), 230 MHz à 1 GHZ, conforming to EN 61000-6-3
Température ambiante de fonctionnement 25…60 °C
Température ambiante de stockage 40…85 °C
Tropicalisation 2 se conformer à EN 60947-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 10,0 cm
Poids de l'emballage 1 94,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,05 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois