Schneider-Electric Sonepar
 
R9ECS616 image- sonepar-france
R9ECS616
Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XE PM
Type de produit ou équipement Prise de courant modulaire
Type de dispositif de protection 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 230 V - C courbe - 3000 A
Nombre de prises d'alimentation 2
Description des pôles 1P + N + E
Norme de prise Français
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 12
Hauteur 88 mm
Largeur 108 mm
Profondeur 86 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement Kit enfichable, haut
Borne du type à cage, haut
Environnement
Normes NF C 15-100
NF C 61-303
Certifications du produit NF
Degré de protection IP IP20
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,800 cm
Largeur de l'emballage 1 9,600 cm
Longueur de l'emballage 1 11,800 cm
Poids de l'emballage 1 369,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 4,850 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 51,128 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois