Schneider-Electric Sonepar
 
R9EFC606 image- sonepar-france
R9EFC606
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - embrochable
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XE DM
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 6 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes EN/CEI 60898-1
Certifications du produit CE
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In CA
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 84 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 85,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Mode de raccordement Kit enfichable (haut)
Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - rigide
Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm for bas connection
Protection différentielle Sans
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 2 se conformer à EN/CEI 60898-1
Catégorie de surtension III
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 99,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 9,4 cm
Longueur de l'emballage 2 22,9 cm
Poids de l'emballage 2 1,241 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 15,344 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois