Schneider-Electric Sonepar
 
R9ERA240 image- sonepar-france
R9ERA240
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XE ID
Type de produit ou équipement Interrupteur différentiel
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 40 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA se conformer à EN/CEI 61008
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Im 500 A se conformer à EN/CEI 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 3 kA
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 83 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 87 mm
Profondeur d'encastrement 43,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 2000 cycle
Durée de vie électrique 2000 cycle
Mode de raccordement Kit enfichable (haut)
Borne du type à cage (haut) - <= 35 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm for haut connection
Couple de serrage 3,5 N.m haut
Environnement
Normes EN/CEI 61008
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à CEI 61008
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 10,200 cm
Poids de l'emballage 1 186,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 7,136 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 288
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 67,500 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois