Schneider-Electric Sonepar
 
R9EXHC05 image- sonepar-france
R9EXHC05
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 5 modules - avec connecteur
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Répartiteur
Mode d'installation Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 1P + N
Longueur modules de 18 mm 5
Complémentaires
Nombre de voies 5 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie 1 x 1P + N
"Pas" de raccordement 9 mm
Type de connecteur Kit enfichable
Distance entre appareils 18 mm
Isolement Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA
Emplacement de montage Haut sur kit enfichable
Pas de 9 mm 10
Hauteur 38 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 12 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement Bornes à vis16 mm²
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 XE DM
Resi9 Resi9 XE ID
Resi9 Resi9 XE DA
Resi9 Resi9 XE PM
Resi9 Resi9 XE CT
Resi9 Resi9 XE TL
Environnement
Normes EN/CEI 60898
Certifications du produit CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,6 cm
Largeur de l'emballage 1 5,8 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 75 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 6,2 cm
Largeur de l'emballage 2 9,2 cm
Longueur de l'emballage 2 10,8 cm
Poids de l'emballage 2 407 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 220
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 16,527 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois