Schneider-Electric Sonepar
 
R9EXVN12 image- sonepar-france
R9EXVN12
Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 à 63A - entraxe 125mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement vertical
Mode d'installation Verticale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des pôles N
Nombre de voies 1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur 120 mm
Pas de raccordement 18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm 2
Complémentaires
Appareil de tête Resi9 XE ID
[In] courant assigné d'emploi 63 A
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA 50 Hz
Certifications du produit CE
Pas de 9 mm 4
Largeur 36,5 mm
Profondeur 24,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 XE ID
Environnement
Tenue au feu 850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 1,7 cm
Longueur de l'emballage 1 15 cm
Poids de l'emballage 1 28 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 3 cm
Largeur de l'emballage 2 10 cm
Longueur de l'emballage 2 15 cm
Poids de l'emballage 2 142 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 100
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 3,2 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois