Schneider-Electric Sonepar
 
R9FN660 image- sonepar-france
R9FN660
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - non différentiel
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Resi9
Nom du produit DB60
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Position de l'appareillage dans l'installation En tête d'installation
Pôle 1P + N
Courant nominal max 60 A
Paramétrages 60 A fixe 12 kVA
Position du pôle neutre Gauche
Normes NF C 62-412
Certifications du produit ERDF CPT M&S SPE 11015B
Labels qualité NF
Classe d'isolation électrique Classe II
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Fonction de sécurité Ouverture du capot ouvert position du disjoncteur
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz se conformer à NF C 62-412
Technologie de déclenchement sur courant résiduel Indépendant de la tension
Pouvoir de coupure 2,4 kA
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Support de montage Platine de montage
Hauteur 209 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 73 mm
Endurance mécanique 5000 cycle
Durée de vie électrique 1000 cycle se conformer à NF C 62-412
Prévision de verrouillage Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm
Verrouillages optionnels Cadenassage sur position OFF
Type de raccordement Bornes d'orientation 30°, cable cross section: 2,5…25 mm²
Couple de serrage Bornes d'alimentation: 4 N.m
Réglage: 1 N.m
Protection différentielle Sans
Environnement
Degré de protection IP IP40 (face avant)
Compatibilité électromagnétique Décharge électrostatique conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conforming to CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions conforming to CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction conforming to CEI 61000-4-6
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation conforming to CEI 61000-4-8
Émission de perturbation transmise par conduction conforming to CEI 61000-4-16
Émission rayonnée conforming to EN 55022-11
Humidité relative 90 % à 40 °C
Température ambiante de fonctionnement -20…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,400 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 21,600 cm
Poids de l'emballage 1 546,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,731 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 83,224 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois